EVKT-MP2760
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVKT-MP2760は、MP2760の評価キットです。ボードは、MP2760の機能を実証するように設計されています。MP2760は、1セル~4セルが直列に接続されたバッテリーパック用の昇降圧狭電圧DC (NVDC) チャージャICです。
デバイスは、4V~22Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応し、バッテリーを充電し、SYSピンに接続された負荷に電力を供給します。また、ソースモードが有効な場合、INピンで3V~21Vの広い電圧範囲も供給します。これは、USB電力供給 (PD) 仕様に準拠しています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1~4セルの直列バッテリーパック用の低オン抵抗 (RDS(ON)) パワーMOSFETを備えた完全統合型昇降圧チャージャ
- 狭電圧DC (NVDC) パワーパス制御用の統合NチャネルMOSFETドライバ
- 入力電力パススルー用の統合型NチャネルMOSFETドライバ
- 広い動作範囲 :
- 4V〜22V動作入力電圧 (VIN)
- 20mV / ステップで3V〜21Vの逆出力電圧 (VOUT)
- 50mA / ステップで、最大6Aの入力電流 (IIN)
- 50mA / ステップで最大6Aの充電電流
- 50mA / ステップで、最大6Aの出力電流 (IOUT)
- 精度0.5%で、3.4V / セル~4.67V / セルのバッテリーフル電圧
- 80mV / ステップで、4V~20.4Vの最小VIN制限
- 500kHz~1.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 柔軟なパラメータ設定とステータスレポートをサポートするシリアルインタフェース・ホストコントロールインタフェース
- 電圧、電流、および温度モニタリング用の統合型10ビットアナログ・デジタルコンバータ (ADC)
- 充電電流をモニタするアナログ出力ピン
- 内蔵の堅牢な保護機能 :
- 入力過電圧保護 (OVP)
- バッテリーOVP
- ソースモードでの出力短絡保護 (SCP)
- バッテリー消失検出
- NTCピンフロート検出
- バッテリー温度保護のためJEITA規格互換
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- 安全な充電タイマー
- TQFN-30 (4mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成