EVHR1204-S-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVHR1204-S-00Aは、動力工具用の21V/18A 400Wバッテリーチャージャです。
このリファレンスデザインは、穴あけ、研削、切断、研磨、およびさまざまな園芸工具に広く使用されるコードレス動力工具用の完全なバッテリーチャージャ設計です。この設計は、10V~21Vの電圧幅のリチウムイオンとリチウムポリマーの化学構造のバッテリーで使用できます。最大電流は最大18Aまで対応できます。このチャージャは、プログラム可能な電圧と電流による定電圧および定電流制御を実現します。
HR1204は、デジタルPFCコントローラとハーフブリッジ共振コントローラを単一チップに統合しています。無負荷または超軽負荷では、消費電力は非常に低くなります。
HR1204のPFCは特許取得済みの平均電流制御スキームを採用しており、入力電圧と出力負荷の瞬時で状態に応じて連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) で動作可能です。
ハーフブリッジLLCコンバータは、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により高効率を実現します。HR1204はアダプティブデッドタイム調整 (ADTA) 機能を実装しているためLLCコンバータは重負荷から軽負荷まで簡単にZVSを実現できます。さらに、HR1204はLLCコンバータが共振はずれで動作するのを防止できるため、コンバータの堅牢性が向上し設計が容易になります。
EVHR1204-S-00Aは、負荷範囲全体にわたって優れた効率と高い力率を備えています。豊富な保護機能には、過負荷保護、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、およびアンチ共振はずれ保護が含まれます。EVHR1204-S-00Aは、IEC61000-3-2のクラスC規格およびEN55022規格にも適合しています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い動作入力範囲 (90V~265V)
- 10~21Vの電圧幅の広い充電範囲のバッテリーを設計
- バッテリー急速充電に対して最大18Aの連続充電電流供給
- 最大90%の高効率
- バッテリー非接続時に250mW未満の待機電力
- IEC61000-3-2のクラスA規格に適合
- EN55022規格に適合
- EN61000-4-5 レベル4のサージ耐性 (4kV) に適合
- 高力率 (PF)
- 過負荷保護 (自動再起動モード)
- 短絡保護 (SCP) (自動再起動モード)
- 過電圧保護 (OVP)
- アンチ共振はずれ保護
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成