EV8903DG-00A

低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ EVボード

Shopping Cart注文

EV8903DG-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ EVボード

EV8903DG-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8801

アクティブ

MP8801

アクティブ

低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ

Features & Benefits

  • 100mA出力で100mVの低ドロップアウト
  • 2%精度の出力電圧
  • 2.5V、2.85Vまたは3.3Vの固定出力電圧オプション
  • 外付け抵抗分圧器を使用した1.25V~5Vの調整可能な出力電圧
  • 最大6.5Vの入力電圧
  • 高いPSRR:
    • 1kHzで70dB
    • 1MHzで30dB
  • 0.001%/mAを超えるロードレギュレーション
  • 低ESR出力コンデンサで安定
  • 低い125μAのグランド電流
  • 内部熱保護

… and many more!

入手可能な製品番号

EV8903DG-00A