EV8773EN-00A
Monolithic 3A, 23V, 500kHz Synchronous Step-down Converter Evaluation Board
Shopping Cart注文

EV8773EN-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Monolithic 3A, 23V, 500kHz Synchronous Step-down Converter Evaluation Board

EV8773EN-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV2315-J-00A

アクティブ

EV2315-J-00A

アクティブ

高効率、3A、24V、500kHz、同期整流ステップダウンスイッチ評価ボード

Features & Benefits

  • 4.5V~24Vの広い動作入力
  • 100mΩ / 40mΩの低RDS(ON)内部パワーMOSFET
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 高効率同期整流モード動作
  • デフォルトで500kHzのスイッチング周波数
  • 200kHz〜2MHzの外部クロックに同期
  • AAM省電力モード
  • 内部ソフトスタート
  • OCP保護およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • 8ピンのTSOT-23パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV8773EN-00A