EV8008L-V-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV8008L-V-00A 評価ボードは、MP8008Lの機能を実証するように設計されています。MP8008Lは、統合型IEEE 802.3af /PoE準拠の受電デバイス (PD) 電源コンバータです。PDインタフェースとピーク電流モード フライバックコントローラが含まれています。
PDインタフェースにはIEEE 802.3af / atのすべての機能が備わっており、85mAの突入電流、840mAの動作電流制限、100VのホットスワップMOSFETを設定します。
フライバックPWMコントローラは、10Aを超える電流を処理できる外部MOSFETを駆動できます。PSM機能により、軽負荷状態での効率が向上します。MP8008Lフライバックには、過負荷、短絡出力、過電圧保護などの保護機能も備わっています。
MP8008Lは、PoE PDアプリケーション用のフロントエンドソリューションに対応でき、QFN-28 (4mm X 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 802.3af / at仕様準拠
- 34V PD電源オン立ち上がり時UVLO
- 100V 0.48ΩのPD内蔵パススイッチ
- 85mAのPD突入電流
- 840mAのPD動作電流制限
- 補助アダプタORing電源
- PDパワーグッドおよびType-2 PSEインジケータ
- 1A 12VフライバックMOSFETゲートドライバ
- 軽負荷でのパルススキップ動作
- プログラム可能なスイッチング周波数 (30kHz~400kHz)
- 80kHz~400kHzの周波数同期
- サイクルごとの電流制限
- 過負荷、短絡、過電圧、熱保護
- QFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成