EV8008-V-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV8008-V-00A 評価ボードは、統合型IEEE 802.3af / at PoE準拠の受電装置 (PD) 電源コンバータであるMP8008の機能を実証するために設計されています。PDインタフェースとピーク電流モードフライバックコントローラが含まれています。
PDインタフェースにはIEEE 802.3af / atのすべての機能が備わっており、120mAの突入電流、840mAの動作電流制限、100VのホットスワップMOSFETを設定します。フライバックPWMコントローラは、10Aを超える電流を処理できる外付けMOSFETを駆動できます。PSM機能により、軽負荷状態での効率が向上します。
MP8008のフライバックは、過負荷、短絡出力、および過電圧保護機能を備えています。MP8008は、PoE PDアプリケーション用のフロントエンドソリューションに対応でき、AQFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Compatible with 802.3af/at Specifications
- 100V, 0.48Ω PD Integrated Pass Switch
- 120mA PD Inrush Current
- 840mA PD Operation Current Limit
- Auxiliary Adaptor O-Ring Power Supply
- PD Power Good and Type-2 PSE Indicator
- 1A, 12V Flyback MOSFET Gate Driver
- Pulse-Skip Operation in Light-Load Conditions
- 30kHz to 400kHz Configurable Switching Frequency (fSW)
- Frequency Synchronizing from 80kHz to 400kHz
- Cycle-by-Cycle Current Limiting
- Overload, Short-Circuit, Over-Voltage, and Thermal Protections
- Available in a QFN-28 (4mmx5mm) Package
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成