EV6902A+MP6907-S_J-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
MP6907-S_J-00Aは、MP6902A、および、MP6907の評価ボードです。フライバック用に同期整流ソリューションを提供するように構成されています。
MP6902AとMP6907は同期整流ゲート出力を備えており、ショットキー整流器と低Ron MOSFETを置き換えることで高効率の整流を可能にします。MP6907はMP6902AよりもVDD範囲が広く、ドライビング能力が強力です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 標準およびロジックレベルの両方のFETで動作
- エネルギースターの1W待機時要件に対応
- ~70mVの順方向電圧
- 最大300kHzのスイッチング周波数
- <300μA / 150μAの軽負荷モードでの静止電流 (MP6902A/MP6907)
- CCM、CrCM、DCM 動作モードに対応
- ハイサイドおよびローサイド整流に対応
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成