EV6902-S-00B
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV6902-S-00Bは、MP6902DSの評価キットです。フライバック / LLCトポロジーに対して同期整流ソリューションを提供するように構成されています。
MP6902DSは同期整流ゲート出力を備えており、ショットキー整流器と低Ron MOSFETを関連付けることで高効率の整流を可能にします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 標準およびロジックレベルの両方のFETで動作
- エネルギースターの1W待機時要件に対応
- 8V~24VのVDD範囲
- 20nsの高速なターンオフ時トータル遅延
- 最大400kHzのスイッチング周波数
- 軽負荷モード時 <300μAの静止電流
- CCM、DCM、準共振トポロジーに対応
- ハイサイドおよびローサイド整流に対応
- 代表的なノートブックアダプタで最大1.5Wまで電力を節約
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成