EV6600-R-00A
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
EV6600-R-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EV6600-R-01A
アクティブ
EV6600-R-01A
アクティブ
35V、1.5A、バイポーラステッピングモータ・ドライバ用評価ボード
Features & Benefits
- 広い4.5V〜35V入力電圧 (VIN) 範囲
- 2つの内部フルブリッジドライバ
- 内部電流検知と調整
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) (ハイサイド : 195mΩ、ローサイド : 170mΩ)
- 制御電源は不要
- シンプルなロジックインタフェース
- 3Vおよび5V互換のロジック電源
- フルステップから8ステップまでのステップモード
- 5Aの出力電流 (IOUT)
- 自動電流減衰
- 過電流保護 (OVP)
- 入力過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウンおよび低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
- 故障表示出力
- QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成