EV6500-U-00A
EV6500-U-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EV6500-U-01A
アクティブ
EV6500-U-01A
アクティブ
内部電流検知付き、35V、2.5A、バイポーラ型ステッピングモータドライバの評価ボード
Features & Benefits
- 広い4.5V〜35V入力電圧 (VIN) 範囲
- 2つの内部フルブリッジドライバ
- 内部電流検知と調整
- 低オン抵抗(RDS(ON)) (HS : 195mΩ、LS : 170mΩ)
- 制御電源は不要
- シンプルなロジックインタフェース
- 3.3Vおよび5V互換のロジック電源
- フルステップから8ステップまでのステップモード
- 2.5Aの出力電流 (IOUT)
- 自動電流減衰
- 過電流保護 (OCP)
- 入力過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウンおよび低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護 (UVLO)
- 故障表示出力
- QFN-24 (5mm x 5mm) パッケージで提供
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成