EV5490-C-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
EV5490-C-00Aは、分布帰還型 (DFB) レーザーダイオード (LD) 用の4つの高精度電流源 (ID) に加え、EMLバイアス用の4つの負電圧バイアスを搭載したMP5490の機能を実証するために設計された評価ボードです。MP5490は、設計を簡素化するために、4チャネルのEML電流測定とMPD電流測定も提供します。
MP5490には、6チャネル、高精度、低温度係数の外部アナログデジタルコンバータ (ADC) 入力が搭載されています。これらのADCは、ROSAの電流と温度情報を読み取ることで、マイクロコントローラ (MCU) のリソースを節約するのに役立ちます。
EV5490-C-00Aに変更を加える前に、MP5490のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4チャネル、設定可能で正確なID電流源 :
- チャネルあたり最大250mA
- ID電流用の10ビットデジタル・アナログコンバータ (DAC)
- 4チャネル、設定可能で正確な電界吸収型変調レーザー (EML) バイアス電圧 :
- -0.1V ~ -2.5Vまたは-0.1V ~ -5Vの範囲のオプション
- チャネルあたり最大60mAの負荷電流
- EMLバイアス電圧用の10ビットDAC
- 4チャネルモニタリング光検出器 (MPD) 測定 :
- 6チャネル汎用入出力 (GPIO) :
- アナログデジタルコンバータ (ADC) 入力またはGPO出力に対応
- 選択可能なオープンドレインまたはプッシュプルGPO
- 高精度、12ビットADC :
- 0V~2.5V外部ADC入力
- 4チャネルID電圧測定
- 4チャネルEML電流測定
- システム :
- I2C制御インタフェース
- I2C HRESETによるハードウェアリセット
- 供給および温度故障アラーム
- WLCSP-36 (3mm x 4.25mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成