EV4864A-BD-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV4864A-BD-00Aは、高電圧64チャネル アナログスイッチであるMP4864Aの機能を実証するために設計された評価ボードです。MP4864Aは医療用超音波アプリケーション向けに設計されています。また、医療用超音波と非常によく似た非破壊検査 (NDT) アプリケーションにも使用できます。
高電圧アナログスイッチは、送信回路と受信回路をさまざまな圧電トランスデューサ (PZT) 素子に多重化するために使用されます。MP4864Aには、出力ピン (SWout) に接地抵抗があります。これにより、PZT素子に大きなDC電圧が蓄積されなくなります。スイッチはシリアル64ビットシフトレジスタを介してオン / オフできます。シリアル制御インタフェースは、I/O 接続の数を最小限に抑えるのに役立ちます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 64チャネル
- 高電圧バイアス不要
- 最大±90Vのアナログ信号
- 14Ωの標準スイッチ抵抗
- ±2Aの代表的スイッチピーク電流
- VLL = 5Vで80MHzのクロック周波数
- VLL = 3.3Vで40MHzのクロック周波数
- ブリーダ抵抗を内蔵 – MP4864A
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成