EV4431-L-00A

36V、1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

EV4431-L-00A

36V、1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

EV4431-L-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVQ4431-L-00A

アクティブ

EVQ4431-L-00A

アクティブ

36V、1A、低自己消費電流、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード

Features & Benefits

  • 広い3.3V〜36Vの動作入力電圧範囲
  • 1Aの連続出力電流
  • 1μA低シャットダウン電流 (ISD)
  • 10μAスリープモード静止電流 (自己消費電流) 90mΩ / 80mΩ内部パワーMOSFET
  • 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
  • 外部クロック同期
  • 選択可能な同相または180°異なる位相
  • パワーグッド (PG) インジケータ
  • 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
  • 80nsの最小オン時間 (tON_MIN)
  • 選択可能な強制連続伝導モード (FCCM) および高度な非同期変調 (AAM) モード
  • 低ドロップアウト (LDO) モード
  • バレー電流検出とヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクで提供
  • AEC-Q100 グレード1認定

… and many more!

入手可能な製品番号

EV4431-L-00A

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。