EV44018-S-HR1001-S-00C
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV44018-S-HR1001-S-00Cは、MP44018A、HR1001A、MP6924A、およびMP174の機能を実証するために設計された汎用評価ボードです。評価ボードは、240W LEDドライバおよびアダプタアプリケーション向けに推奨されます。
MP44018Aは、臨界通電モード (CrM) と不連続導通モード (DCM)、 マルチモード力率改善 (PFC) コントローラで、最小限の外付け部品を使用してシンプルで高性能なアクティブ力率 (PF) 補正を提供します。
HR1001Aは、新しいアダプティブデッドタイム調整 (ADTA) および共振はずれ保護 (CMP) を備えた強化されたLLCコントローラです。
MP6924Aは、同期整流用のLLC共振コンバータ内の2つのNチャネルパワーMOSFETを駆動するデュアル、高速ターンオフ インテリジェントコントローラです。
MP174は、フォトカプラなしで正確な定電圧 (CV) 調整を提供する一次側レギュレータです。
EV44018-S-HR1001-S-00Cは、12V/20A 定出力および240W 定格電力を備えたLEDドライバおよびアダプタアプリケーションのICを評価するように設計されています。評価ボードは90VAC~265VAC、50Hz/60Hz入力で動作します。
EV44018-S-HR1001-S-00Cは優れた効率を備え、高いPFを持っています。豊富な保護機能には、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、およびアンチ共振はずれ保護が含まれます。このデバイスは、サージ耐性 (4kV) の IEC61000-3-2 クラスC規格、EN55022 規格、および EN61000-4-5 レベル4に準拠しています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- スイッチング損失を最小限に抑えるバレーターンオン
- 軽負荷条件下でのスイッチング損失低減用の周波数低減
- バーストモードでの低い供給電流
- 低可聴ノイズのソフトオン / オフバースト
- 電源補償
- 改善されたTHD
- 低電圧保護 (UVP)
- 過電流制限 (OCL)
- 過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- ブラウンイン (BI) とブラウンアウト (BO)
- 過熱保護 (OTP)
- 開放 / 短絡ピン保護
- ソフトスタート (SS)
- 強化された動的応答
- SOIC-8パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成