EV4034-S-00D
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV4034-S-00D 評価ボードは、MP4034の機能を実証するように設計されています。MP4034は非絶縁型LEDライティングコントローラとして使用できます。
EV4034-S-00Dは通常、50Hzで、10VTYP、85VAC~265VACの350mA LED負荷で、3.5W LEDストリングを駆動します。
EV4034-S-00Dは優れた効率を備え、IEC61547サージ耐性、および、EN55015伝導EMI要件を満たしています。これはランプ開放保護、短絡保護、サイクルごとの電流制限、過熱保護などの複数の保護機能を備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 外部補償部品なし
- 高精度の定電流 (CC)
- 最小限の外付け部品を備えた700V MOSFETを統合
- 可変オフタイムピーク電流制御
- 600µAの高電圧電流源
- 最大3.5Wまでの出力電力
- 過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (OTP)
- ランプ開放保護
- EMI特性を向上する自然な周波数ディザリング
- 低コストでシンプルな外部回路
- GU10 LEDに適合
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成