EV3021DQ-00A
1x、1.5x、2x 自動調整チャージポンプ白色LEDバックライトド評価ボード
Shopping Cart注文

EV3021DQ-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

1x、1.5x、2x 自動調整チャージポンプ白色LEDバックライトド評価ボード

EV3021DQ-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV3320A-Q-00A

アクティブ

EV3320A-Q-00A

アクティブ

4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ、デジタルインタフェース付き評価ボード

Features & Benefits

  • 1.8V~5.5V入力電圧 (VIN) 範囲
  • 5.5V最大出力電圧 (VOUT)
  • 4チャネル、最大51mA/チャネル
  • チャンネルごとのイネーブル / ディセーブル
  • 内部自己適応型チャージポンプ
  • チャージポンプ自動転送速度 : 1x、1.5x、2x
  • 各チャネル用8ビットアナログ調光
  • 各チャネル用10ビットパルス幅変調 (PWM) 調光
  • 設定可能なPWM調光周波数 (fPWM)
  • 400kHz対応デジタルインタフェース
  • 設定可能な位相シフト
  • 高効率
  • LED解放保護とLED短絡保護
  • 過電圧保護 (OVP)
  • 過熱保護 (OTP)
  • QFN-14 (2mm x 2mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV3021DQ-00A