EV2724-RH-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV2724-RH-00Aは、MP2724の機能を実証するために設計された評価ボードです。MP2722は、シングルセルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の高度に機能集積された2.2Aスイッチモードバッテリー管理デバイスです。狭電圧DC (NVDC) 電源管理構造は、低インピーダンスのパワーパス管理 (PPM) 構造を提供し、充電効率の最適化、バッテリー充電時間の短縮、放電時のバッテリー寿命を延長します。
MP2724は、USB Type-Cアダプタの現在の機能を検出するUSB Type-Cシンクモードに対応しています。USB BC1.2 (Battery Charging Specification 1.2) および非標準アダプタの検出は、入力ソースタイプ識別アルゴリズムによるサポートもされています。
I2Cインタフェースは、完璧な動作制御、充電パラメータの設定、およびステータス / 割り込みのモニタリングを提供します。
MP2724は、設定可能な温度枠と動作を備えた、すべてカスタマイズ可能なJEITAプロファイルに対応しています。
EV2724-RH-00Aは最大6.3Vの入力ソースに対応します。また、INピンで5V~5.35Vの電圧を最大3Aの電流で供給することにより、昇圧モードとOTG (USB On-The-Go) 動作もサポートします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 狭電圧DC (NVDC) パワーパス管理を備えた2.2Aスイッチングチャージャ
- USB Type-Cシンクモード用のCCコントローラを搭載
- USB BC1.2および非標準アダプタに対応
- 26Vの持続可能な入力電圧 (VIN)
- I2Cを介して設定可能な40mA~2.2A充電電流 (ICC) および100mA~3.2Aの入力電流制限 (IIN_LIM)
- 最大アダプタ電力トラッキング用の最小VINループ
- 堅牢な安全機能 :
- 完全にカスタマイズ可能なJEITAプロファイル
- 追加の負の温度係数 (NTC) サーミスタ入力
- 60°C~120°Cの設定可能なダイ温度調整
- フル充電および事前充電の安全タイマー
- ウォッチドッグ安全タイマー
- 充電パラメータ用のロック可能なレジスタ
- 設定可能な750kHz~1.5MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- シッピングモードとリセットモードを備え、30mΩの低RDS(ON) バッテリーMOSFETを内蔵
- シッピングモードでの超低8.5μAバッテリー放電電流
- ウェアラブルアプリケーション用の15mAまでの終端電流設定
- 柔軟なシステムパラメータ設定とステータスレポート用I2Cポート
- ソースモードおよびUSB OTG (USB On-The-Go) 用の設定可能な昇圧コンバータ
- 3Aまで設定可能な出力電流制限ループ
- 出力過電流保護 (OCP)
- 5V~5.35Vの出力電圧を設定可能
- 精度 :
- 0.5%バッテリレギュレーション電圧 (VBATT_REG)
- ±5% ICC
- ±5% IIN_LIM
- 急速充電モード用のリモートバッテリー検出
- 昇圧モードでの±2%の出力調整
- 小型のQFN-22 (2.5mmx3.5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成