EV2624A-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
MP2624A はシングルセルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の4.5Aの高度に統合されたスイッチングモードのバッテリーチャージャICです。このデバイスは、タブレット、MID、スマートフォンなどのさまざまなポータブルアプリケーションに適したパワーパス管理を備えたNVDCアーキテクチャに対応しています。その低インピーダンスのパワーパスは、効率を最適化し、バッテリーの充電時間を短縮し、バッテリーの寿命を延ばします。充電およびシステム設定を備えた I2Cシリアルインタフェースにより、デバイスを柔軟に制御できます。
MP2624Aは、標準USBホストポートや高電力電源アダプタなど、幅広い入力ソースに対応しています。MP2624Aは、USBバッテリー充電仕様1.2 (BC1.2) に従って入力ソースのタイプを検出し、適切な入力電流制限を設定するようにホストに通知します。また、このデバイスは、適切な入力電流および電圧調整方式を採用することにより、USB2.0およびUSB3.0の電源仕様に準拠します。さらに、MP2624Aは、5Vと最大2.0Aの電流を供給することでUSB OTG (On-The-Go) 動作に対応します。
パワーパス管理は、バッテリー電圧とI2Cでプログラム可能な最低電圧レベルの間で設定された最大電圧をわずかに上回るシステム電圧を調整します (例 : 3.6V)。この機能により、バッテリーが完全に消耗したり、バッテリーが取り外されたりした場合でもシステムは動作できます。入力電源電流または入力電圧の制限に達すると、システム電力要件の優先順位を満たすために、パワーパス管理によって充電電流が自動的に減少します。システム電流が増加し続ける場合、充電電流がゼロに減少した場合でも、補助モードによりバッテリーがシステムと一緒に入力電源の両方に同時に電力を供給できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- OTGに対応する高効率、4.5A、1.5MHz降圧チャージャおよび1.5MHz、2A昇圧モード
- 2Aで94%、4Aで92%の効率
- バッテリーパスのインピーダンス補償による高速充電時間
- USB OTG
- 5V、1.2A OTGで94%の効率
- 選択可能なOTG電流出力
- 3.9V〜12Vの動作入力電圧範囲
- 10mΩバッテリー放電MOSFETによる最大9Aの最高のバッテリー放電効率
- シングル入力USB準拠充電
- ナローシステムバス電圧パワーパス管理
- バッテリーなしまたは大幅に放電したバッテリーでのインスタントオン動作
- バッテリーサプリメントモードで理想的なダイオード動作
- コンスタントオフタイム制御により、入力電圧が低い場合でも充電時間を短縮
- 高精度の充電パラメータ
- 柔軟なシステムパラメータ設定とステータスレポート用のI2Cポート
- 出荷モードとシステム再起動に対応する完全なDISC制御
- 高度な統合性
- 完全に統合された電源スイッチで、外付けの逆流防止ダイオードや検出抵抗は不要
- バッテリー温度モニタとプログラム可能なタイマーを含む堅牢な充電保護を内蔵
- 内蔵バッテリー切断機能
- 高精度
- ±0.5%の充電電圧調整
- ±5%の充電電流調整
- ±5%の入力電流調整
- 昇圧モードでの±2%の出力調整
- 安全性
- 充電モードのバッテリー温度検知
- バッテリー充電安全タイマー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成