EV04W0503A-3-Y-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV04W0503A-3-Y-00Aは、安定化絶縁型DC/DCコンバータモジュールであるMID04W0503AGY-3Rの機能を実証するために設計された評価ボードです。
MID04W0503AGY-3Rは、パワーMOSFET、トランス、フィードバック回路をすべて 1チップに集積し、3kVDC の絶縁電圧対応しています。このコンバータは、従来の絶縁型電源モジュールと比較して、小型で高い信頼性を実現します。
EV04W0503A-3-Y-00Aに変更を加える前に、MID04W0503Aのデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
- 3kVDCの絶縁電圧
- 最大0.4Wの出力電力 (POUT)
- 全負荷時に最大38%の効率
- 0.3%のロードレギュレーション
- 0.1%のラインレギュレーション
- 優れた過渡応答
- ヒカップモードによる連続した短絡保護 (SCP)
- 過熱保護 (OTP)
- CISPR 32 クラス Bエミッションに適合
- UL1577認証
- IEC62368-1 第 3 版に基づくCB 認証
- -40°C〜+125°Cの動作温度幅
- SOICW-16パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成