EV02W0303A-3-Y-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV02W0303A-3-Y-00Aは、安定化絶縁型DC/DCコンバータモジュールであるMID02W0303AGY-3Rの機能を実証するために設計された評価ボードです。
MID02W0303AGY-3Rは、パワーMOSFET、トランス、フィードバック回路をすべて1チップに統合し、3kVDCの絶縁電圧対応しています。このコンバータは、従来の絶縁型電源モジュールと比較して、小型で信頼性の高い動作を実現します。
EV02W0303A-3-Y-00Aに変更を加える前に、MID02W0303Aのデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜3.6Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 3kVDCの絶縁電圧
- 最大0.25Wの出力電力 (POUT)
- 全負荷時に最大50%の効率
- 0.2%ロードレギュレーション
- 0.1%ラインレギュレーション
- 優れた過渡応答
- ヒカップモードによる連続した短絡保護 (SCP)
- 過熱保護 (OTP)
- CISPR 32 クラスBエミッションに適合
- UL 1577認定済み
- IEC 62368-1 第3版に準拠したCB認証
- -40°C〜+125°Cの動作温度範囲
- SOICW-16パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成