デルタ・シグマADCの使用事例 : 産業用X線およびCT装置

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

この使用事例では、産業用X線、およびCT装置でのMDC91128のアプリケーションについて検証します。

産業用X線は、医療、食品検査、X線撮影、およびセキュリティ業界で広く使用されている非破壊試験方法で、材料のサイズと種類の正確な2D読み取りを提供し、品質に影響を与える欠陥を特定します。コンピュータ断層撮影 (CT) は、さまざまな角度からのX線画像を1つの3D画像に組み合わせるもので、密接に関連しています。これらのX線およびCTシステムでは、アナログ・デジタル (A/D) 変換中のデータ損失、ノイズ性能、および放射線量の制御が、設計上の3つの重要な検討事項になります。

MDC91128は、128チャネル、20ビットまたは、16ビットの給電 / 電流入力アナログ / デジタルコンバータ (ADC) で、オンチップの32 x 128サンプルデータバッファを提供して、システムのタイミング要件を緩和します。これにより、システムはA/D変換中にデータを確実に取り込むことができます。このデバイスは、複数のサブシステムをデイジーチェーン接続するためのデュアル出力シリアルインタフェースも備えているため、分解能を維持しながらデータ転送を高速化できます。

精度性能に関して、MDC91128は、25pCの範囲と20pFのセンサ静電容量を使用する場合に20ppmのRMSノイズを実現します。競合他社と比較して、このデバイスは柔軟な4pC~25pCの入力幅をもち、低線量の産業用X線およびCTアプリケーションを可能にする利点があります。MDC91128は、低入力幅、オンチップのデータバッファ、および低ノイズ性能により、高品質のX線およびCT画像を実現します。

MDC91128には、MDC91127と利用可能な低コストで16ビットのみのバージョンと、MDC91256との256チャネルバージョンがあります。

MDC91128の付加機能は以下のとおりです :


  • 電力要件を下げる1.8Vシリアルインタフェース
  • -40°C~+85°Cの温度範囲
  • 4pC範囲で±0.025%のINL
  • 166μs~0.1sの積分時間
  • 入力電流範囲 : 40pA~150nA
  • 128チャネルを超えるデイジーチェーン
  • 単一の5Vアナログ、1.8Vデジタル電源
  • BGA-440パッケージ (20mm x 20mm) で提供

詳細はMPSのデータコンバータ製品ページをご覧ください。