電流センサの使用例: スマートライト調光器

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


本事例では、スマートライティング調光制御に高度に機能集積された電流センサについて検討します。

Dimmer

多くの消費者がエネルギー効率の高い製品を望んでいるため、直感的なスマートホーム制御への需要が高まっています。スマートホームの照明には、人の存在を検知し、部屋の明るさのレベルを感知する機能があるため、事前設定された好みに合わせて照明を調整できます。照明を自動的にオン / オフする機能により、全体的なエネルギー消費を削減します。スマートライティング制御では、電流を検出するための磁場の測定によって回路を流れる電力量を測定する電流センサが必要です。ただし、従来のシャントソリューションは、絶縁したアンプとケルビン接続を必要とするため、設計が複雑になり、ソリューションのフットプリントが大きくなります。

MPSのMCS18xx電流センサシリーズは、従来のソリューションを1つのICダイレクトセンシングのソリューションに置き換えます。

MPSのMCS18xx電流センサ製品シリーズは、従来のソリューションを1つのICソリューションに置き換えます。これらのセンサは、±5Aから±50Aまでの広い検出範囲を提供し、熱および電力効率のための非常に低い0.9mΩの一次導体抵抗を特徴とし、2200Vの絶縁を備えているため、絶縁したソリューションのフットプリントが最小になります。ACまたはDC電流検出用のこれらの絶縁した双方向ホール効果型リニア電流センサは、効率を最大化し、スマートライティングの調光制御などのアプリケーションに最適です。

  • 業界標準の8ピンSOICパッケージでのダイレクトセンシング
  • ±5Aから±50Aまでの広い検出幅
  • 0.9mΩの低い一次導体抵抗
  • 2200Vの絶縁