超小型ホール効果電流センサ: MCS1823
モータ制御改善用、小型パッケージで大電流モニタリング
過電流検出を備えたMPSのリニアホール効果電流センサは、モータ制御や車載用負荷検出および管理アプリケーションなど、スペースに制約のある設計向けに設計されています。MCS1823シリーズは、大電流のモニタリングとスモールフォームファクタの組み合わせが必要な非絶縁アプリケーションに最適です。差動センシングは、デバイスが外部の漂遊電界の影響を受けないことを保証します。内蔵されたホールセンサに加えて、MCS1823は、電流制限に基づいて設定可能な過電流検出 (OCD) レベルも備えています。
特長:
- 0.6mΩの内部導体抵抗
- 総合精度±2.5%の過熱
- 高速過電流保護内蔵
- 設定可能なOCD障害機能
- 超小型QFN (3mm x 3mm) パッケージで提供
関連製品:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成