角度センサの事例 : ATM機
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
このユースケースでは、MPSの超小型リニアホール効果電流センサのATM機へのアプリケーションについて検討します。

MCS1823は、大電流モニタリングと小型フォームファクタの組み合わせが必要な非絶縁アプリケーションに最適です。
電流センサは、パワーエレクトロニクスシステムにおける電流を迅速かつ正確に検出する能力を可能にします。現在のセンサ市場は、産業用、車載用、および商業用の用途において高精度でコンパクトなセンサが要求されるにつれて急速に成長しています。ATM機は、現金を配布するため、またはATMカードを受け入れて返すために、モータ上の電流を感知する能力を必要とします。ATM内部のモータは二次電圧を消費するため、高度な絶縁は必要ありません。その代わりに、ATMアプリケーションは、モータのループ制御のために小さなフットプリントが必要です。従来のシャントソリューションは、増幅器およびシャント抵抗器のための基板スペースを必要とするため、設計が複雑になる場合があります。
MCS1823は、ACまたはDC電流検知用の車載グレードのリニアホール効果電流センサICです。MCS1823は、大電流モニタリングと小型フォームファクタの組み合わせが必要な非絶縁アプリケーションに最適です。この超小型電流センサは、従来の大型ソリューションに代わって、小さな3mm x 3mm QFNパッケージに単一の統合されたICソリューションを採用しています。ホールアレイは差動であり、あらゆる漂遊磁場を打ち消します。これは、回路が密集し、近接しているコンパクトな設計では特に重要です。
低抵抗 (0.6mΩ) の一次導体により、高精度のホールセンサを含む集積回路のすぐ近くで大電流を流すことができます。この電流は、統合されたホール効果トランスデューサによって2つの異なるポイントで感知される磁場を生成します。次に、これら2点間の磁場の差は、印加電流に比例した電圧に変換されます。
MCS1823はまた、過電流検出 (OCD) を実装しており、非常に速い1μsの応答時間でシステムの過電流障害を容易にモニタできます。
付加機能は以下のとおりです :
- 0.6mΩ 内部導体抵抗
- ±2.5%のトータル精度
- 1µsの応答時間での過電流検出 (OCD)
- 3.3Vまたは5V単電源オプション
- 差動センシングを介した外部磁場に対する耐性
- 5A〜50Aの範囲
- 120kHzの帯域幅
- 過電流検出 (OCD) 故障ピン
- 供給電圧からのレシオメトリックまたは絶対出力
詳細はMPSのセンサ製品ページをご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成