Black Sesame社A1000用リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

L2+ / L3自動運転ソリューション用の車載グレードのハイコンピューティングパワー用リファレンスデザインです。Black Sesame社のA1000は、自律運転車を駆動しスマートコックピットの特性と機能を実現する最先端のシリーズICです。


Black Sesame 部品番号

  • BST A1000

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MPQ2977-AEC1 2 シリアルインタフェース付き、デジタル6フェーズコントローラ、AEC-Q100認証
MPQ86940 6 40A Intelli-PhaseTMソリューション、TQFN-21パッケージ (4mm x 5mm) 、AEC-Q100認証
MPQ4317-AEC1 1 周波数スペクトラム拡散付き、45V、7A、低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認証
MPQ2167B-AEC1 2 6V、4A、周波数調整可能、同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認証
MPQ20051-AEC1 3 低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認証