Artix-7 個別部品によるリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
早急に回答いたします
ザイリンクス部品番号 :
- XC7A12T
- XC7A15T
- XC7A25T
- XC7A35T
- XC7A50T
- XC7A75T
- XC7A100T
- XC7A200T

MPS製品
| レール番号 | レール | 電圧 (V) | シーケンス | MPS製品番号(最大電流) |
| 1 |
VCCINT, VCCBRAM |
0.95/1V ±5% 0.9V ±3% (-2LE) |
1/3 |
MP5470 buck1 (3A) |
| 2 |
VCCAUX& VCCADC |
1.8V ±5% |
2/2 |
MP5470 buck3 (2A) |
|
VCC_DDR |
1.5/1.35V ±5% |
3/1 |
MP5470 buck4 (2A) |
|
|
VCC_IO (optional) |
2.5/3.3V±5% |
3/1 |
MP5470 buck2 (3A) |
|
| 3 |
VMGTAVTT |
1V ±2.5% |
2/2 |
MP8904 (500mA) |
| 4 |
VMGTAVCC |
1.2V ±3% |
2/2 |
MP8904 (500mA) |
|
DDR_VTT DDR_VREF |
VCC_DDR/2 |
3/1 |
MP20075 (3A) |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成