Artix 7 車載ソリューション用リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MPQ5850-AEC1 1 逆流防止機能付き、36V、スマートダイオードコントローラ
MPQ4328 1 36V、4A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ7930 1 MPSafe™ QM、6つの降圧コンバータを内蔵した5.5V PMIC、AEC-Q100認定
MPQ79700FS 1 MPSafe'trade; 12チャネル、ASIL-Dパワーシーケンサ、AEC-Q100認定
MPQ79500FS 1 MPSafe™ 6チャネル、ASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定
MPQ20073 1 2A、1.3V~6V、DDRターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定