Achronix社Speedster22i用ソリューション
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
MPS製品
| Vin | Iout | 推奨製品 |
| 12V | 1A | MPM3610A |
| 12V | 2A | MPM3620A |
| 12V | 3A | MPM3632C |
| 12V | 5A | MPM3650C |
| 12V | 10A | MPM3695-10 |
| 12V | 20A | MPM3695-25 |
| 12V | 40A | MPM3695-25 (2x) |
| 12V | 100A | MPM3695-100 |
| 6V | 1A | MPM3810A |
| 6V | 2A | MPM3820 |
| 6V | 3A | MPM3833C |
| 6V | 4A | MPM3840 |
| 6V | 10A | MPM3695-10 |
| 6V | 20A | MPM3695-25 |
| 6V | 40A | MPM3695-25 (2x) |
| 6V | 100A | MPM3695-100 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成