100A、高度に統合されたDC/DC電源モジュールの使用事例 : スマートネットワーク インタフェースカード

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


この使用事例では、スマート ネットワーク インタフェースカードに統合されたDC/DC 電源モジュールのアプリケーションについて検討します。

smart-network-interface-cards

MPM82504は出力を柔軟に組み合わせることができるため、この種のシステムでよく見られる複数の大電流レールを処理でき、この種のシステムで広く使用されています。

スマート ネットワーク インタフェースカードには、サイズを最小限に抑え、効率を最大化するプロセッサベースの設計のための高度な電源ツリーが必要です。この電源ツリーは、コア電源用の大きなレール (50A+~) が1つ、メモリ用の10Aレールが1つ、および小さな POLレールをいくつかもっています。DRmos (Driver-Mos) やマルチフェースコントローラ、モジュール、さらには個別設計などのさまざまな方法に加え、これらのシステム向けの電源管理ソリューションを提供する激しい競争があります。

MPSのMPM82504は、PMBusインタフェースを備えた、スケーラブルで統合された25AクアッドDC/DC電源モジュールです。MPM82504は、出力チャネルあたり最大25Aを達成する完全な電源ソリューションを提供します。4つの出力チャネルを並列に接続して、50A、75A、または100Aの出力電流を提供できます。このソリューションは、バランス用にMPM3650、MPM3833CおよびMPM3860 (または電流の消費量に応じて他のもの) のような追加モジュールソリューションを使って、スマートエッジセキュリティネットワークの電源ツリーのプライマリコアレールとメモリ (またはその他の大型) レールの両方に使用できます。MPM82504は出力を柔軟に組み合わせることができるため、この種のシステムでよく見られる複数の大電流レールを処理でき、この種のシステムで広く使用されています。競合ソリューションではこの結果を達成するためにより多くの部品が必要になりますが、これにより大幅なスペース節約を実現できます。

  • 外部3.3V VCCバイアスで、3.2V〜16Vの入力電圧範囲
  • 内部VCCバイアスで、4V~16Vの入力電圧範囲
  • 0.5V〜3.3Vの出力電圧範囲
  • チャネルあたり最大25Aまでの4つの並列可能な出力チャネル
  • 多相動作用の自動インターリーブ
  • 各チャネルで個別のリモートセンス
  • PMBus 1.3準拠
  • 各チャネルで、VIN、VOUT、IOUT、温度、および故障を含むテレメトリリードバック
  • チャネルごとに PMBus経由でプログラム可能
  • OC / OT / OV / UV / UVLO制限
  • PWMモードとスイッチング周波数
  • BGA (15mm x 30mm x 5.2mm) で提供