ZU1 / 2 / 3全電力管理 – コスト最適化リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

早急に回答いたします

MPS製品

製品型番 数量 概要
MP5416  1 高効率で4.5A / 4A / 2.5A / 2Aの4つのステップダウンコンバータ、I2CとOTP付きの5つのLDOを備えた
MP2181C 3 SS、PG、および強制PWMを備えたSOT583パッケージの2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2002A 2 低入力電圧、500mAリニアレギュレータ
MPQ7962-0010 1 お問い合わせください