Virtex US+ FPGAディスクリート電源ソリューション
リファレンスデザインの詳細を
早急に回答いたします
デザインファイル
MPS製品
| 製品型番 | 数量 | 概要 |
| MP2888 | 1 | |
| MP86945A | 5 | ハイサイドおよびローサイドFETとドライバを搭載した、Intelli-PhaseTMソリューション |
| MP8733B | 4 | VTT-LDOは、2Aのシンク / ソーストラッキング ターミネーションレギュレータです。スペースが重視される低コストで少ない外付け部品数のシステム向けに特別に設計されています。 |
| MP1476 | 2 | 18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージの同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP1654 | 3 | |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
使用するMPS製品
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成