VERSAL プレミアム Lデバイス (効率最適化) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP2972 | 1 | お問い合わせください |
| MP86966 | 6 | お問い合わせください |
| MP8796B | 3 | 16V、30A、スケーラブル、デジタル、PMBus付き同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8795H | 2 | 調節可能なカレントリミット、プログラム可能な周波数、および電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 1 | パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2326 | 1 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40µA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成