VERSAL HBM フル電源 (効率重視) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答いたします

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 概要 |
| MP2972 | 1 | お問い合せください |
| MP86966 | 1 | お問い合せください |
| MP8772 | 6 | PGおよび外部ソフトスタート付き、12A、17V、700kHz 同期整流ステップダウンコンバータ、QFNパッケージ (3 x 3mm) |
| MP8770C | 1 | 3V~17V、8A、強制CCM、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 3 | パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MP2322-C01H | 4 | お問い合せください |
| MP2326 | 3 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA自己消費電流、高効率ステップダウンコンバータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成