VERSAL AI エッジ Lデバイス (効率重視) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 員数 | 詳細 | |
| MP8796B-3333 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2333C | 5 | パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm) |
| MP2332C | 1 | パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MP8770C | 3 | 3V~17V、8A、強制CCM付き同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPQ7962-0010 | 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成