VERSAL ACAP 最小サイズ全パワーレールリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3606A | 4 | インダクタとパワーグッドピン内蔵、21V入力、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3695-100-0001 | 1 | PMBusインタフェース付き、100A、スケーラブル完全に機能集積したDC/DC電源モジュール |
| MPM3632C | 1 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3650C | 5 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成