人工呼吸器バッテリーバックアップ、バッテリー管理システム

貴重なリソースを受信トレイに直接取得します-月に1回送信されます
私たちはあなたのプライバシーを大切にします
MPSエンジニアリングチームは、新型コロナウイルスとの戦いを支援するために、 MITデザインに触発された緊急人工呼吸器 に取り組んでいます。ノートブックコンピュータの電源アダプタは、人工呼吸器とそのDC / DCバッテリ充電器に電力を供給します。このデザインは、電源モジュールが人工呼吸器システムに直接電力を供給し、同時に人工呼吸器のバックアップバッテリーを充電するため、他の人工呼吸器充電器とは異なります。使用中の高効率バッテリー充電器は、完全に統合された電源ソリューションを提供し、部品表(BOM)のサイズとコストを節約しながら、システムの設計を非常に簡単にします。さらに、バッテリー充電器には、自動充電プロファイル調整、バッテリー温度監視、入力およびバッテリー過電圧保護、安全タイマーなど、医療設計に不可欠な高度な安全機能が含まれています。 AC / DC電源への接続が失われた場合、人工呼吸器の電源パスはバックアップとしてシームレスにバッテリーに切り替わり、信頼性を高め、1時間の緊急ランタイムを提供します。
当社のデザインで使用される製品:

図1:MPSオープンソース人工呼吸器、左下は電源
Log in to your account
新しいアカウントを作成する