MP4581とMP4541: 同期整流、高電圧降圧コンバータ

 

100V / 80V降圧コンバータがファーストクラスの機能集積と効率を実現

MP4581MP4541は、それぞれ100Vと80Vの最大入力電圧をサポートし、コンパクトなSOIC-8EPパッケージで最大0.8Aの出力電流を供給します。

  • 最大94%のピーク効率
  • 必要な外付け部品が少ないため、レイアウトが簡単に
  • ハイサイドおよびローサイドFET内蔵
  • 15μAの静止電流
  • 衛星ビデオ、電動自転車GPS追跡、産業用電源、産業用ゲートウェイ、プリンタ電源ボード、および48Vシステム用のバイアス電源に対応