同期整流、高度に機能集積されたフライバックコントローラ: MPX2003

コンパクトな機能集積型PSRフライバックソリューションで効率を最適化

MPSの多機能MPX2003は、1次側駆動回路と同期整流 (SR) ドライバを備えた2次側コントローラを内蔵したオールインワン・フライバックコントローラです。高性能USB PDやラップトップアダプタなどのさまざまなアプリケーションに理想的で、最適なパフォーマンスと安全性を実現する4.5kVAC絶縁および連続導通モード (CCM) などの機能が備わっています。MPX2003はシステムの複雑さを軽減し、制御回路のすべての要素を1つのパッケージに統合することで、基板スペースとBOMを最大50%削減できます。高度な1次側制御と2次側レギュレーションを実現するこの革新的なソリューションの詳細をご覧ください。設計での優れた効率と消費電力規制の順守が保証されます。

関連製品の詳細: