SU35P コストに最適化したディスクリート・ソリューション

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MP2422 1 お問い合わせください
MP8770 5 17V、8A、700kHz、高効率、同期整流、ステップダウンコンバータ
MP2183C 2 ソフトスタート、パワーグッド、強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2181 3 ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流、ステップダウンコンバータ