高電力アプリケーション (5Vin)向け、パワーシーケンス付きSpartan 7 PMICソリューション
当リファレンスデザインはAMD Xilinx Spartan 7製品ファミリのFPGA (S6 - S100) を駆動するために設計されています。当PMICベースのソリューションは低コストソリューション用に、小さなフットプリントと良好な効率および厳密なレギュレーションを兼ね備えています。内部シーケンサが電力アップと電力ダウンのシーケンス要求を確実に実行します。4個の降圧、5個のLDO、Vin 2.8~5.5V、I2C対応、QFN-28パッケージ (4mm x 4mm) のMP5416 PMICを使用しています。0.55平方インチのコスト効率の良い小型パッケージで、外部部品は最小限のみ。スイッチング周波数が調整可能で、フレキシブルな電力アップ / ダウンシーケンスも可能です。
AMD Xilinx 部品番号:
- XC7S6
- XC7S15
- XC7S25
- XC7S50
- XC7S75
- XC7S100


MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP5416 | 1 | I2CおよびOTP付き、高効率な4.5A / 4A / 2.5A / 2Aの4個のステップダウンコンバータおよび5個のLDOを内蔵した5V PMIC |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成