Spartan 7用車載ソリューション
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
当リファレンスデザインはAMD Xilinx Spartan 7製品ファミリのFPGA (S6 - S100) を駆動するために設計されています。当PMICベースのソリューションは低コストソリューション用に、小さなフットプリントと良好な効率および厳密なレギュレーションを兼ね備えています。内部シーケンサが電力アップと電力ダウンのシーケンス要求を確実に実行します。4個の降圧、5個のLDO、Vin 2.7~5.5V、I2C対応、QFN-26パッケージ (3.5mm x 4.5mm) のMPQ7920 PMICを使用しています。0.55平方インチのコスト効率の良い小型パッケージで、外部部品は最小限のみ。スイッチング周波数が調整可能で、フレキシブルな電力アップ / ダウンシーケンスも可能です。
AMD Xilinx 部品番号:
- XA7S6
- XA7S15
- XA7S25
- XA7S50
- XA7S75
- XA7S100

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPQ7920 | 1 | I(sup>2CおよびMPT経由でフレキシブルなシステム設定が可能、2A / 2.5A / 4.5A / 4.5Aの4個の降圧コンバータおよび5個のLDO内蔵、5V PMIC、AEC-Q100認定 |
| MPQ20073 | 1 | 2A、1.3V~6V、DDRターミネーションレギュレータ、AEC-Q10認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成