Zynq UltraScale+用リファレンスデザイン (低電力)
Zynq UltraScale+ SoC製品ファミリ用のスケーラブルなリファレンスデザインです。当設計は低電力のPSoCs ZU2およびZU3用です。当モジュールベースのソリューションは優れた効率と厳しいレギュレーションを小さなフットプリントで実現します。パワーグッドとイネーブル信号でゲートすることで、効率的なシーケンスを実行します。
- 小さなフットプリント: 0.4 sq インチ
- インダクタとDC/DCコンバータを内蔵したモジュール
- Vin 4.5V~18V
- MPM3630: 最大3A
- MPM3620A: 最大2A
- MP20043: 最大300mA


アカウントにログイン
新しいアカウントを作成