アナログ スイッチ

超低抵抗
独自のDMOS
アセンブリ技術
独自のパッケージ技術
クラス最高レベル

堅牢なESD性能


参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
ton (ns)
toff (ns)
Channels
Rds(on) (mΩ)
Iout (max) (A)
Rds(on) Flatness (Ω)
EN Control
Isupply (max) (µA)
Bandwidth (MHz)
Off Isolation (dB)
Crosstalk (dB)
Grade
Package
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
ton (ns)
toff (ns)
Channels
Rds(on) (mΩ)
Iout (max) (A)
Rds(on) Flatness (Ω)
EN Control
Isupply (max) (µA)
Bandwidth (MHz)
Off Isolation (dB)
Crosstalk (dB)
Grade
Package
カタログ
Industrial
QFN-10 (1.4x1.8)
QFN-10 (2x2)
Has MPL
MPQ2735
新規
Industrial Grade, Low-Voltage 0.45O Dual SPDT Analog Switches with a Channel Select Pin
1.65 5.5 29 23 0.25 0.15 1 50 -70 -70 Industrial QFN-10 (2x2) 0
MP2735
アクティブ
Low-Voltage 0.45O Dual SPDT Analog Switches with a Channel Select Pin
1.65 5.5 29 23 0.25 0.15 1 50 -70 -70 Catalog QFN-10 (1.4x1.8) 0
MP2736
アクティブ
Low-Voltage 0.45O Dual SPDT Analog Switches
1.65 5.5 29 23 0.25 0.15 1 50 -70 -70 Catalog QFN-10 (1.4x1.8) 0
No more part left for display.