MP3446U
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
Regulated Outputs
1
入力電圧(最小) (V)
6
入力電圧 (最大) (V)
55
fsw(最大)(kHz)
2500
PG
Yes
SS
Internal
Max Duty Cycle (%)
90
パッケージ(mm)
QFN-21 (5x5)
グレード
Catalog
MP3446Uは、6V~55Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲を備えた高効率の電流モード同期整流昇圧コントローラです。高出力アプリケーション向けに複数のフェーズで動作できます。MP3446Uは10V MOSFETを駆動する機能も備えており、効率が大幅に向上し、電力損失が最小限に抑えられます。
MP3446UはI2Cインタフェースまたはシリアルペリフェラルインタフェース (SPI) を提供し、スイッチング周波数 (fSW)、電流制限、軽負荷モード、スペクトラム拡散、デッドタイム、ソフトスタート時間、スロープ補償など特定の主要な動作パラメータを設定します。fSWは、250kHz ~ 2.5MHzまで調整可能で、外部ソースに直接同期することもできます。
MP3446Uには、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、電流制限、およびサーマルシャットダウン保護も搭載されています。
MP3446Uは、QFN-21 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- I2Cインタフェースまたはシリアルペリフェラルインタフェース (SPI) 経由で設定可能:
- スイッチング周波数 (fSW)
- スロープ補償
- 電流制限リファレンス
- 軽負荷モード選択
- 超軽量負荷向けパルススキップ変調 (PSM)
- デッドタイム
- SYNCIN位相および周波数分割
- 同期または非同期操作
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- その他の機能:
- 広い6V〜55V入力電圧 (VIN) 範囲
- 2相スイッチングによるインターリーブ昇圧に対応
- 10Vゲート駆動能力
- 外部250kHz~2.5MHzへのスイッチング周波数同期
- クロックSYNC出力
- 過熱警告と過熱シャットダウン
- パワーグッド (PG) インジケータ
- QFN-21 (5mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP3446UGUE-xxxx-Z MP3446UGUE-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成