パワーインダクタ用サンプルキット

パワーインダクタ用サンプルキット

パワーインダクタ用サンプルキットは、それぞれのインダクタ製品から標準的なインダクタのサンプルを用意しています。このキットは新しい設計のテストに非常に便利です。

サンプルキットを使えば試作が簡単
モールドおよびセミシールドインダクタが利用可能
0.47μHから22μHまでのインダクタンス範囲
幅広い仕様とサイズを用意
Design Flexibility
Wide input voltage range

Independent Control
Low & high-side
driver channels
Superior Performance
High integration

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Series
Series Description
Size Code
MPSafe
MPL
Product URL
Series
Series Description
Size Code
MPS
MPL-AL
MPL-AT
MPL-AY
MPL-SE
Molded
Molded Low Profile
Molded Low Resistance
Semi-Shielded
1050
1265
2010
2512
2514
3020
4020
4030
5030
5040
5050
6040
6050
6060
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
EVSK-001

パワーインダクタサンプルキット、MPL-AT ロープロファイルモールドインダクタシリーズ (サイズ2010、2512、2514)

MPSから購入 MPL-AT Molded Low Profile 2010, 2512, 2514 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/evsk-001.html
EVSK-002

パワーインダクタサンプルキット、MPL-AYモールドインダクタシリーズ (サイズ3020、4020)

MPSから購入 MPL-AY Molded 3020, 4020 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/evsk-002.html
EVSK-003

パワーインダクタサンプルキット、MPL-AYモールドインダクタシリーズ (サイズ1050、1265)

MPSから購入 MPL-AY Molded 1050, 1265 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/evsk-003.html
EVSK-004

パワーインダクタサンプルキット、MPL-AL低抵抗モールドインダクタシリーズ (サイズ4020、5030、5050、6050、6060)

MPSから購入 MPL-AL Molded Low Resistance 4020, 5030, 5050, 6050, 6060 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/evsk-004.html
EVSK-005

パワーインダクタサンプルキット、MPL-SEセミシールドインダクタシリーズ (サイズ4030、5040、6040)

MPSから購入 MPL-SE Semi-Shielded 4030, 5040, 6040 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/evsk-005.html
EVSK-006

パワーインダクタサンプルキット、MPL-SEセミシールドインダクタシリーズ (サイズ2512)

MPSから購入 MPL-SE Semi-Shielded 2512 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/evsk-006.html
他の該当製品型番はありません