MP3388

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

4.5V-25Vin, 50Vout, 8-Channel Boost WLED Driver

MP3388 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3388S

アクティブ

MP3388S

アクティブ

4.5V~25V入力電圧、50V出力電圧、8チャネル、昇圧型白色LEDドライバ

Features & Benefits

  • 高効率
  • コンパクトサイズ
  • 4.3V〜25Vの入力電圧範囲
  • 50Vの最大ステップアップ電圧
  • 8つの白色LEDストリング用バランスドライバ
  • ストリング間で2.5%の電流整合精度
  • 625kHzまたは1.25MHzの選択可能なスイッチング周波数
  • PWMまたはDC入力バーストPWM調光
  • プログラム可能な過電圧保護
  • 低電圧誤動作防止機能
  • 開放および短絡LED保護
  • サーマルシャットダウン
  • 小型のQFN24 (4mm × 4mm) パッケージ

… and many more!

入手可能な製品番号

MP3388DR-LF-P MP3388DR-LF-Z MP3388EY-LF-P MP3388EY-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

Technical Documents
タイプ
タイトル
Application Note
Application Note
シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。