MP3384

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

4.5V-25Vin, 4-Channel WLED Boost Converter

MP3384 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3384L

アクティブ

MP3384L

アクティブ

3V~25Vin、50Vout、4チャネル、白色LED昇圧型コンバータ

Features & Benefits

  • 高効率
  • 3V〜25Vの入力電圧範囲
  • 50Vの最大ステップアップ電圧
  • 4つの白色LEDストリング用バランスドライバ
  • ストリング間で2.5%の電流整合精度
  • 選択可能なスイッチング周波数 : 625kHzまたは1.25MHz
  • PWM調光
  • プログラム可能な過電圧保護
  • 低電圧誤動作防止機能
  • 開放および短絡LED保護
  • サーマルシャットダウン
  • 3mm × 3mm 16ピンQFNパッケージ

… and many more!

入手可能な製品番号

MP3384EQ-LF-P MP3384EQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。