MP3304A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2.5V-6Vin, 38V OVP, 1.3A, Boost WLED Driver

MP3304A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3304B

アクティブ

MP3304B

アクティブ

2.5V-6Vin, 26V OVP, 1.3A Boost WLED Driver

Features & Benefits

  • Internal Power MOSFET
  • Drives up to 10 Series White LEDs
  • Up to 88% Efficiency
  • PWM Dimming Frequency from 250Hz to 50kHz
  • 2.2MHz Fixed Switching Frequency
  • Open Load Shutdown
  • Low 200mV Feedback Voltage
  • UVLO, Thermal Shutdown
  • Internal 1.3A Current Limit
  • Available in 2x3mm QFN8 Package

… and many more!

入手可能な製品番号

MP3304ADD-LF-P MP3304ADD-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

Technical Documents
タイプ
タイトル
Application Note
Application Note
シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。