MP28275

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

7V, 5A, 1.1MHz Synchronous Step-down Converter

MP28275 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2145GD-Z

アクティブ

MP2145GD-Z

アクティブ

5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

Features & Benefits

  • 最大6Aの出力電流
  • 2.8V~5.5Vの広い動作入力範囲
  • 20mΩ および12mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 40µAの静止電流
  • 1.2MHzの固定スイッチング周波数
  • ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
  • 1%のFBレポート精度
  • 外部モード制御
  • 外部VCON制御
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • プリバイアス・スタートアップによる1.5msの内部SS時間
  • サイクルごとの過電流保護
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
  • サーマルシャットダウン
  • 2mm × 3mmのQFNパッケージで提供
  • 出力放電機能

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28275EL-LF-P MP28275EL-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。