MP28253

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

21V, 3A, 500kHz Synchronous Step-down Converter

MP28253 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2316

アクティブ

MP2316

アクティブ

パワーグッドと外部ソフトスタート付き、3A、19V、40uA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4V〜19Vの動作入力範囲
  • 3Aの出力電流
  • 40μAの静止電流
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 内蔵パワーMOSFET用の90mΩ / 30mΩハイサイド / ローサイドRDS (ON)
  • パワーグッド・インジケータ
  • プログラム可能なソフトスタート時間
  • PWM / PFMモード選択可能
  • プログラム可能なスイッチング周波数
  • サーマルシャットダウン
  • 短絡回路保護ヒカップモード
  • QFN14 (2mm x 3mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28253EL-LF-P MP28253EL-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。